Git
Özel Isıl İşlemli Sabit Bilyalı Rulmanlar

Kirli ya da zorlu yağlama koşullarından kaynaklanan en zorlu gereklilikleri bile yerine getirebilecek şekilde geliştirilmişlerdir. Bu rulmanlarda kullanılan özel işlemden geçmiş çelik sayesinde standart sabit bilyalı rulmanlara kıyasla, kirli koşullarda, iki kata kadar, temiz koşullar altında ise bir buçuk kata kadar daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Neticede, daha uzun hizmet ömürlerine, daha düşük bakım ve onarım maliyetlerine ulaşılmaktadır.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yağlama
Endüstriler
- Pompalar ve Kompresörler
- Endüstriyel Şanzıman
Ürün Özellikleri
- Aynı ebatlara sahip olduklarından, standart rulmanların yerine kullanılabilirler
- Rulman yapımında kullanılan çelik özel ısıl işlemden geçmiştir
Bunun sonucunda hem zorlu (düşük viskozite ve/veya kirliliğin bulunduğu) koşullarda hem de normal koşullarda çok daha uzun hizmet ömürlerine ulaşılmaktadır
Faydalar
- Uzun ömür
- Daha düşük bakım ve onarım maliyetleri
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6203 | Rulman Numarası |
ZZ | Kapak |
C3 | Radyal Boşluk |
NS7S | Gres |
UR | Özel Işıl İşlem |
Paylaş