Git
Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yüksek kapasiteli bu rulmanlar özellikle pompalar için tasarlanmıştır. Yeni 30°’lik temas açısı sayesinde, daha yüksek eksenel yükleri taşımakla birlikte ayrıca daha uzun ömürlüdür, makinanın duruş süresinin en aza indirilmesine ve bakım masraflarının azalmasına da yardımcı olmaktadır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Kağıt Endüstrisi
- Petrokimya
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- 30° temas açılı
- Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi
- Çelik kafes
- Yüksek boyutsal ve çalışma hassasiyeti (P6)
- 150°C’ye kadar çalışmasına olanak veren ısıl işlem
- Kapaklı veya kapaksız tasarım
Faydalar
- Uzun ömürlü
- Gelişmiş eksenel yük taşıma kapasitesi
- Boyut küçültme olanakları
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
**
X26
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
3308 | Temel rulman numarası |
F | 30⁰lik temas açısı |
W1 | Çelik kafes |
ZZ | iki kapak |
CG 5 | Radyal açıklık |
P6 | P6 çalışma kesinliği |
** | |
X26 | Isıl işlem |
Paylaş