Git
Çift Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Bu rulmanlar yüksek radyal yüklerin yanı sıra iki yöndeki eksenel yükleri de taşıyabilmektedir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Otomotiv
- Elektrik Motorları
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
Ürün Özellikleri
- Her türlü yükü destekler: moment yükleri, eksenel yükler ve herhangi bir yöndeki radyal yükler.
- Yüksek yük kapasitesi ile yüksek sertlik
- Çeşitli tasarımlar: sırt sırta, yüz yüze, KBE ve KH tipi
Faydalar
- Can take high radial and axial loads in both directions
- Very reliable bearing solution
- High stiffness
HR
302
10
J
DF+KR
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
HR | Yüksek kapasiteli HR serisi |
302 | Temel tanım |
10 | Delik Çapı |
J | ISO'ya göre temas açısı |
DF+KR | Rulman düzenlemesi yüz yüze / dış halka ara parçası |
Paylaş