Git
Çekilmiş Çanaklı İğneli Rulmanlar

NSK çekilmiş çanaklı iğneli rulmanlar, makaraları eksenel olarak çevreleyen benzersiz bir dış halka yapısına sahip bir kafes veya makaraların tam bir tamamlayıcısı içerir. Bu montajı kolay rulmanlar, tüm makaralı rulmanlar arasında en ince dış bileziğinin yanı sıra yüksek yük kapasitesi, yüksek sınırlayıcı hızlar ve aşınmaya karşı güçlü direnç sunar. Dikkatle seçilmiş alaşımlı çelik, izin verilen maksimum yüklerin yüksek olmasına olanak tanır ve yüzeyi sertleştirilmiş kafesler, rulmanların zorlu koşullara dayanmasına yardımcı olur.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Düşük Sıcaklık
- Geri Dönüş
Endüstriler
- Otomotiv
- Endüstriyel Şanzıman
- Baskı
Ürün Özellikleri
- Küçülmeyi ve yerden tasarruf sağlayan tasarımları destekleyen küçük dış halka kesit yüksekliği
- Düşük maliyetli, kullanımı kolay tasarım
- Yüksek yükler veya yüksek hızlar için kapasite: Kafesli modeller yüksek hızlı dönüşü desteklerken, tam tamamlayıcı tasarımlar yüksek yük kapasitesine olanak tanır
Faydalar
- Bu rulmanlar preslenerek monte edilebildiğinden maliyetlerden tasarruf edilir. Eksenel yönde sabitlemek için segmanlara, bileziklere veya muhafaza omuzlarına gerek yoktur
FJ
1612
OH
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
FJ | Seri Kodu |
1612 | Boyut numarası (mil çapı / genişlik alanı) |
OH | Diğer spesifikasyon kodu |
Paylaş