Git
ELCOMP Rulmanlar

Endüstriyel uygulamalardaki vidalı miller için üretilmiş olan ELCOMP rulmanlar, önemli oranda uzun ömür performansı sağlarken yağ, kimyasal, gaz ve ısıya karşı da üstün dirence sahiptir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Pompalar ve Kompresörler
- Endüstriyel Şanzıman
- Kimya ve İlaç
- Petrol & Gaz
Ürün Özellikleri
- Silindirik makaralı rulmanlar ve eğik bilyalı rulmanlar olarak mevcut
- Döner eleman kılavuzlu kafes tasarımı
- Gelişmiş iç tasarımı ve NSK patentli kafes malzemesi: L-PPS (lineer polifenilin sülfür)
Faydalar
- Artırılmış dinamik ve statik yük oranları
- İyileştirilmiş yorgunluk ömrü ile daha iyi yağ akışı sağlar
- Vidalı kompresörlerde artırılmış mukavemet
- Standart vidalı kompresör uygulamalarında yağ, kimyasal ve gaza karşı dirençli
- Yükseltilmiş sıcaklıklarda daha yüksek kafes gücü
- Uzatılmış bakım aralıkları
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
73 | Boyut |
10 | Rulman Çapı |
B | 40⁰ Temas Açısı |
EA | Ekstra Kapasite |
T7 | L-PPS Kafes |
SU | Tekli Üniversal |
CNB | Eksenel Boşluk |
Paylaş