Git
ES1 Paslanmaz Çelik

Yeni ES1 malzeme, nemin yüksek olduğu ortamlarda standart paslanmaz çelik SUS440C' den çok daha iyi paslanma direnci gösterir. Bu sayede, bakımı, arıza süresini ve değiştirme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur.
Durum Açıklaması
- Korozif Ortamlar
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Korozyona karşı son derece dirençli paslanmaz çelik ES1
- Yüksek performanslı lityum bazlı gres
- Dayanıklı nitril kauçuk keçeler
- Martensit paslanmaz çelik dış/ iç bilezikler ve bilyalar
- Polyamid reçine veya oluklu paslanmaz çelik kafes
- Açık tip, korunmalı tip ve temas keçeli tip mevcuttur
Faydalar
- SUS440C' den daha iyi paslanma direnci mevcuttur
- Yüksek sertlik (SUS440C'e eşit)
- Dayanıklılık açısından SUS440C' dan daha iyidir
- Etkili sızdırmazlık ve koruma sağlar
62
04
-H-20
T1X
DDU
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
62 | Rulman Tipi |
04 | Rulman İç Çapı |
-H-20 | ES1 paslanmaz çelik |
T1X | Polyamid Kafes |
DDU | Keçeli rulman |
Paylaş