Git
Yağ-Hava Yağlaması

Yüksek hızlı rulmanların gres yağlanmasında pek çok önemli gelişme yaşanmasına rağmen, gresle yağlama sınır noktasına gelmiş ve bu durum, sadece yağ ile yağlama ile aşılabilir olmuştur. NSK' nın yağ-hava yağlaması güvenli, ekonomik ve kirlenme yapmayan bir yağlamadır. Bir yağlama deliği (dış bilezikteki bir kanal ve delik) aracılığıyla, yağ miktarı kontrol edilebilir ve yüksek hızlarda bile, rulmana en doğru şekilde enjekte edilir. Ayrıca, rulmandaki parça sayısı azaltılıp, milin yapısı sadeleştirilebilir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
Endüstriler
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Süper hassas eğik bilyalı rulmanlar
- ISO serisi 10 ve 19' a uyumlu rulmanlar
- Sabit ve serbest kısım için NBR O-halka entegre keçe
Faydalar
- Döner elemanlarda doğrudan yağlama
- Artırılmış rulman ve mil ömrü
- Güvenli yağlama
- Artırılmış mil sertliği
- Kompakt mil yapısı
- Maliyetlerde azalma
70
BER10
H
T
E33
SU
EL
P3
+
Y3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
70 | İç Çap |
BER10 | Rulman Tipi |
H | Malzeme |
T | Kafes |
E33 | Yağlama Kanalı |
SU | Montaj Konfigürasyonu |
EL | Önyük |
P3 | Doğruluk Hassasiyet Sınıfı |
+ | |
Y3 | 0-Bilezik |
Paylaş