Git
Yüksek Performanslı Eğik Bilyalı Rulmanlar

NSK'nın daha çok endüstriyel makina ve pompalara özel yüksek performanslı eğik bilyalı rulmanları, uygulamada kolay kullanım, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma için tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Düşük Ses
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Pompalar ve Kompresörler
Ürün Özellikleri
- Optimize edilmiş iç tasarım, bilya merkezli kafes
- Yüksek yük oranı - polimer ya da pirinç kafes
- Yüksek boyut ve çalışma hassasiyeti, üniversal kaplama standart
Faydalar
- Uzun ömür ve yüksek sıcaklık kapasitesi
- 150°C'ye kadar polyamid keçe
- Sürekli çalışmada 190°C'ye kadar PPS keçe
- Yüksek güvenilirlik - iç tasarım yağlayıcı akışını iyileştirir
- Azaltılmış ısı üretimi ile daha uzun ömür ve güvenilirlik
- Üniversal kaplama sayesinde kolay kullanım ve kurulum
72
10
B
EA
T85
SU
L
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
72 | Rulman Tipi |
10 | Rulman Çapı |
B | 40⁰ Temas Açısı |
EA | Eksta Kapasite |
T85 | Kafes |
SU | Tekli Üniversal |
L | Hafif Önyük |
Paylaş