Git
Seramik Bilyalı Hibrit Rulmanlar

Bu çeşit hibrit rulmanlar, yüksek seviyeli elektrik izolasyonunun gerekli olduğu ve/ veya yüksek hızların oluştuğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Çelik ve seramiğin birleşimiyle oluşan bu rulmanlar, birçok değişik uygulama için elverişlidir. Elektriksel korozyon ve yüksek hızlarda meydana gelen tutukluklar önlendiğinden rulman ömrü de otomatik olarak uzatılmıştır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Korozif Ortamlar
Endüstriler
- Takım Tezgahları
- Elektrik Üretimi
Ürün Özellikleri
- Seramik bilyalar
- Hassas işlenmiş sert pirinç kafes
- 180mm'ye kadar iç çap
- ISO standartlarına uygun boyutlar
- Standart çelik rulman ile aynı yük kapasitesi
Faydalar
- Tamamen elektriksel izolasyon
- Azaltılmış sürtünme
- Dönme tertibatında daha az merkezkaç kuvveti
- Uzatılmış rulman ömrü
6324
SN24
MR
C3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6324 | Temel Rulman Tipi |
SN24 | Seramik Makara |
MR | Makara Kılavuzlu Pirinç Kafes |
C3 | Boşluk |
Paylaş