Git
SPACEA Serisi Hibrit Rulmanlar

NSK'nın yeni hibrit rulmanları, suya batık çalışma ortamlarında paslanmaz çelikten beş kat daha uzun servis ömrü sunar. Sonuç olarak, bakımı, arıza süresini ve rulman değiştirme maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunur.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Yiyecek ve İçecek
Ürün Özellikleri
- Östenit paslanmaz çelik kalkanlar
- Fluoro reçine kafes
- Martensit paslanmaz çelik dış / iç bilezikler
- Silikon nitrür seramik bilyalar
- Flor katı yağ
Faydalar
- Gressiz, Flor katı yağ
- 10 - 6 Pa'ya kadar normal atmosfer için uygundur
- 200°C' ye kadar çalışma sıcaklığı sağlar
- Suya batık çalışma ortamlarında paslanmaz çelikten 5 kat daha uzun çalışma ömrü
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
62 | Rulman Tipi |
06 | Rulman İç Çapı |
L | Spacea Serisi |
ZZ | 2 kapaklı |
CG | Radyal boşluk |
YT3 | Fuororesin Kafes |
Paylaş