Git
Life-Lube® Serisi Rulman Üniteleri

Life-Lube® serisi, aşınmaya dirençli Silver-Lube® rulman üniteleri ile mükemmel sızdırmazlık ve yağlama özelliği olan Molded-Oil iç rulmanların birleşmesi ile oluşmuştur. Life-Lube® üniteler, özellikle su ve işlem sıvılarıyla temastan kaçınmanın zor olduğu, mükemmel kimyasal direncin ve daha uzun yağlama ömrünün gerekli olduğu endüstrilerde kullanım için uygundur.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Kontaminasyon
Endüstriler
- Yiyecek ve İçecek
Ürün Özellikleri
- PBT termoplastik reçine yatak
- Molded-Oil iç rulmanlar (katı yağ ile)
- Martensitli paslanmaz çelik
- Nitril kauçuk keçeler
- Pillow Blocks (NP), 2 and 4 Bolt Flanges (SF, SFT) and Take-up unit housings NP, SF, SFT ve ST eşdeğerlerinde mevcuttur
- Delik çapı: 20mm - 40mm
Faydalar
- Paslanmaya karşı dirençli
- Pullanıp dökülmeyi önleyen boyasız yataklar
- Kirlenmeye karşı dirençli olduğundan çalışma ömrü uzun
- Sıvı işleminin kaçınılmaz olduğu uygulamalar için ideal
- Yeniden yağlama gerektirmez
P
NP
25
LP99
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
P | Silver-Lube® |
NP | Silver-Lube® |
25 | Rulman Çapı |
LP99 | Molded-Oil Rulman |
Paylaş