Git
NH ve NS Serisi Lineer Kılavuzlar: Hassasiyet ve yüksek yük değeri

NH ve NS serisi lineer kılavuzlar, maksimum hassasiyetin yanısıra, son derece yüksek yük değerine sahiptirler.
Olağanüstü hassasiyeti hareket halindeki nesnenin hassas bir şekilde konumlandırılması ve optimal şekilde hareket etmesi anlamına gelir. Aynı zamanda sorunsuz, düzgün çalışmayı garantiler. Bu lineer kılavuzlar çok çeşitli görevler için kullanılır. Bunlara medikal teknolojideki, yarı iletken sektöründeki uygulamalar, ölçüm makineleri ve genel makine/tesis yapısı uygulamalar dahildir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Düşük Ses
- Eksenel Kaçıklık
Endüstriler
- Takım Tezgahları
- Malzeme Taşıma
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
- Ağaç İşleri
Ürün Özellikleri
- Standart yüksek hız tasarımı
- Son derece yüksek yük değeri
- Farklı sınıflarda yüksek hassasiyet düzeyi
- Kendi kendine hizalama özelliği: hatalı hizalamaya eşlik eder ve iç yükleri en aza indirir
- Opsiyonel ekstralar:
- K1-L uzun süreli yağlama ünitesi
- Çeşitli siliciler
- Yüksek sıcaklık tasarımı
- Özel malzemeler ve kaplamalar - Sessiz çalışma
- Çeşitli ön yük kategorileri
Faydalar
- Tek kızaklar birlikte kullanılabildiği için sınırsız kızak uzunluğu
- Darbe yüklerinin optimum absorbsiyonu
- Birinci sınıf çalışma özellikleri ve kolay montaj
- Daha yüksek yük değeri hizmet ömrünü iki katına çıkarmaya olanak sağlar
- Standardizasyon nedeniyle belirgin ürün çeşidi
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NH | Seri Adı |
30 | Ebat |
1200 | Ray uzunluğu (mm) |
AN | Araba şekil kodu |
C | Malzeme / yüzey işleme kodu |
2 | Raydaki araba sayısı |
-** | Dizayn seri numarası |
P5 | Hassasiyet |
3 | Önyük |
Paylaş