Git
LNG Pompaları için Rulmanlar

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pompaları, doğalgazın karayolu tankerleri ve depolama tanklarına doldurulup boşaltılması sırasında kullanılır. Bu uygulamada, sıcaklık -162°C' ye ulaşabildiğinden ve rulmanların bir dış yağlama olmaksızın çalışmaları gerektiğinden, rulmanların çalışma şartları çok ağırdır. Bu tür yüksek performans gereksinmelerini karşılamak için NSK yeni bir rulman tasarlamıştır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Medikal & Sağlık
- Petrokimya
- Pompalar ve Kompresörler
Ürün Özellikleri
- Paslanmaz çelikten mamul iç ve dış bilezik
- Paslanmaz çelik döner elemanlar
- 2 parçalı perçinli floresin kafes
Faydalar
- Korozyona karşı dirençli
- Kendinden yağlamalı kafes sayesinde yağlama gerektirmez
- Yüksek devir (azami 3600 dav/dak)
- Uzun servis ömrü
6315
H
T35D
C3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6315 | Temel Rulman Numarası |
H | Paslanmaz Çelik |
T35D | Fluororesin Kafes |
C3 | Radyal Boşluk |
Paylaş