Git
Kafes ve Makaralı Pinyon Mili

Planet dişlileri, inşaat ve maden makinalarında sallanma / hareket devir düşürme dişlileri olarak ve dişlilerin ve/veya diğer yabancı maddelerin neden olduğu zorlu yağlama koşulları altında kullanılır. Uzun ömür sunan, kafes ve makaralı pinyon mili, özellikle hidrolik ekskavatörlerde 2 kattan daha uzun hizmet ömrü sunmaktadır. Ayrıca güvenilir ve yüzey yorulma dayanımı gelişmiştir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yağlama
Endüstriler
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Uzun ömürlü, kompakt ve hafiftir
- Mil ve makaralar özel ısıl işlemden geçirilmiştir
- Mil ve makara yüzeylerinin ayna pürüzsüzlüğüne sahip olması sayesinde yağ filmi kalınlığının yeterli seviyede olması sağlanmaktadır
- Mil çapı 36mm’ye, mil uzunluğu ise 100mm’ye kadar
- İç çapı ise 36mm’ye kadardır
Faydalar
- Pinyon ve makaralar üzerindeki geliştirilmiş yağ kalınlığı, yorulma kaynaklı pullanmayı azaltmakta ve kirliliğe karşı direnci artırmaktadır
- Özel ısıl işlemler yüzey yorulması ile mücadele etmektedir
- Hizmet ömrü standart rulmanların 2 katından daha fazladır
- İki bakım arasında geçen sürenin artmasını sağlamaktadır
- Kompakt boyutlara sahip olduğundan küçülmeye olanak sağlamaktadır
*Milin montaj ile aynı anda teslim edilebilmesi için lütfen istenilen ölçüyü NSK' ya bildirin.
FBNP-
30
50
20
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
FBNP- | Kafes Tipi |
30 | Dış Teğet Çember Çapı(mm) |
50 | Çevresel Çember Çapı(mm) |
20 | Genişlik(mm) |
Paylaş