Git
Destek Merdanesi Rulmanları

Demir-Çelik fabrikalarındaki sendzimir milleri için, SAC çeliği ve optimize edilmiş keçe tasarımı sayesinde yüksek hızlı çalışma koşulları altında uzun ömür sağlarlar. Yağ-hava yağlamasına ilişkin sorunlar karşısında mükemmel yağlama ve keçe performansı sağlayan bu rulmanlar kirli yağlama koşulları altında rulman ömrünü iyileştirmeye de imkan verir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yağlama
Endüstriler
- Çelik & Metal
Ürün Özellikleri
- Patentli NSK SAC çelik kullanılmıştır
- Optimize edilmiş keçe tasarımı sayesinde yağ-hava buharı keçe dudaklarından atılır
- Daha az bileşen
- Bütünleşik yapı – yönlendirme bileziği ve segmanın daha kolay değiştirilmesi
- Düşük sürtünmeli keçe sistemi
Faydalar
- SAC çeliği sayesinde daha uzun ömür (2 kata kadar)
- Yüksek dönme hızlarında, yağ-hava yağlamasına ilişkin sorunlara karşı yüksek sızdırmazlık performansı
- Keçe aşınmasının azalması- üstün yağlama özellikleri ve sızdırmazlık performansı
- Daha kısa sürede keçe değiştirme
STF
2U
180
-
1A
g3
CCG200
UPA
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
STF | SAC Çeliği |
2U | Çift Sıra Silindirik Makaralı Rulman |
180 | Delik Çapı |
- | |
1A | Seri Numarası |
g3 | SAC Çeliği |
CCG200 | İç Boşluk Sembolü |
UPA | Tolerans Sınıfı Sembolü |
Paylaş