Git
PS / PN Serisi Megatork Motorlar

Geliştirilmiş özellikleri arasında yüksek tork, yüksek çözünürlük, azami dönme hızı, yüksek sertlik ve kompaktlık bulunmaktadır. NSK tarafından üretilen bu yenilikçi doğrudan tahrikli motorlar son derece hatasız oluşu, hafifliği ve çeşitli aygıtların üretkenliğini yükseltmenin yanı sıra CE işareti, UL standartları ve EU RoHS (AB sağlığa zararlı maddelerin kısıtlanması) ile ilgili yönetmeliğe uygundur.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
Endüstriler
- Otomotiv
- Otomotiv
- Takım Tezgahları
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
Ürün Özellikleri
- Yüksek çözünürlük - 2621440 defa/devir
- Daha kısa konumlanma süresi
- Yüsek tork
- Kompakt motor/sürücü
- 90 saniyelik yüksek mutlak konumlama doğruluğu
- Tekrarlanabilirlik ± 2 saniyedir
- 1 ms yatışma süresine sahip servo algoritma
- Çeşitli konumlama denetimi fonksiyonları (G/Çlar) vardır
- İnsan ve çevre dostudur (RoHS yönetmeliği’ne uygun)
Faydalar
- Doğrudan tahriklidir
- Doğrudan yük tertibatına sahiptir
- Kurulumu kolaydır
- Bakım gerektirmez
- Tamamen yeniden programlanabilir
- Mekanik bileşenler içermemektedir
Paylaş