Git
Molded-Oil Rulmanlar

Molded-Oil rulmanlar, NSK'nın orijinal yağ-emprenyeli malzemesi Molded-Oil ile yağlanır, aşındırıcı ve tozlu ortamlar için uygundur.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Korozif Ortamlar
- Yağlama
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
- Petrol & Gaz
- Paketleme
- Kağıt Endüstrisi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Molded-Oil
- Aşındırıcı ortamlar için paslanmaz çelik.
Faydalar
- Molded-Oil ile sürekli yağlama sağlanır.
- Yağ dolumu gerektirmeyen gressiz ürün, çalışma ortamlarını temiz tutar.
- Su ya da tozla kirlenen ortamlarda, gres yağlaması süresince çalışma ömrü iki katına çıkar.
- Bilyalı rulmanlar için stokta bulunan standart temas-keçesi tipi mevcuttur.
- Molded-Oil sürekli yağ tedariği sağladığından uzun süre bakım gerektirmeyen performans sağlar. Yüksek devirli uygulamalar için uygundur.
- Bilyalı rulman, makaralı rulman ve konik makaralı rulman tiplerinde mevcuttur.
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6001 | Temel Numara |
L11 | Molded-Oil |
-H20 | Malzeme |
ZZ (DDU) | Muhafaza (Keçe) |
Paylaş