Git
NSKHPS Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Endüstriyel makinalar, pompalar ve kompresörler için NSK' dan NSKHPS serisi eğik bilyalı rulmanlar. Bu seri, uygulamada kolay kullanım, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma için tasarlanmıştır.
Bu yenilik, bir önceki yüksek performanslı eğik bilyalı rulmanların yerini almıştır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Çimento
- Seramik ve Cam
- Fanlar ve Vantilatörler
- Pompalar ve Kompresörler
- Malzeme Taşıma
- Petrol & Gaz
- Kağıt Endüstrisi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Optimize edilmiş iç tasarım, yüksek yük oranları
- Artırılmış limit hızı
- Yüksek teknoloji ürünü bilya kılavuzlu kafes (polimer veya işlenmiş pirinç)
- Yüksek boyut (P6) ve çalışma hassasiyeti (P5)
Faydalar
- Uzun ömür
- Uygulamaya özel kafes malzemesi: standart uygulamalar için polyamid, vidalı kompresörler için L-PPS, API pompaları için işlenmiş pirinç
- Azaltılmış ısı üretimi, titreşim ve ses
- Üniversal kaplama sayesinde kolay kullanım ve kurulum
- Rulman boyutlarını küçültme olanağı
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
72 | Serisi |
08 | Çapı |
B | 40⁰ Temas Açılı |
EA | Ekstra kapasite |
MR | Kafes malzemesi |
SU | Tekli üniversal |
CNB | Eksenel boşluk |
Paylaş