Git
NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

NSK'nın NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanları, ekipman küçültmeye olanak sağlayıp çok çeşitli uygulamalar için uygun olan yüksek devir ve yük oranları sunan, son teknoloji ürünü malzemeye sahip rulmanlardır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Eksenel Kaçıklık
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Yiyecek ve İçecek
- Pompalar ve Kompresörler
- Malzeme Taşıma
- Medikal & Sağlık
- Kağıt Endüstrisi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Kauçuk ve Plastik
- Çelik & Metal
- Yardımcı Tesisler
- Çimento
Ürün Özellikleri
- En yüksek yüksek kapasiteli oynak makaralı rulman
- Optimum yuvarlanma yolu tasarımı ve yüzey kaplaması
- Güçlendirilmiş çelik kafes (EA) veya pirinç kafes (CAM)
- Mukavemeti yüksek, çok temiz çelik
- 200°C' ye kadar stabil sıcaklık
- İç çap ölçüsü 40 mm. ile 130 mm. aralığındadır.
Faydalar
- Standart ürünlerin iki katına kadar daha uzun çalışma ömrü
- Standart tasarımlardan %20' ye kadar daha yüksek sınırlandırma hızı
- Dinamik yük oranı: %25 daha fazla
- Düşük bakım maliyetinin yanında, geliştirilmiş verimlilik
- Yüksek yük taşıma kapasitesi, rulman boyutlarında küçültme olanağı
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
232 | Rulman Tipi |
36 | Rulman Çapı |
CA | Ekstea Kapasiteli Çelik Kafes HPS |
M | Kafes |
K | Konik Çap |
E4 | Yağlama Kanalı ile Dış Bilezik |
C3 | Radyal İç Boşluk |
S11 | Azami Çalışma Sıcaklığı 200 |
*H* | NSKHPS |
Paylaş