Git
EA3 Gresi ile Önceden Yağlanmış Rulmanlar

NSK' nın çeşitli elektrikli motorlarda kullanılan uzun ömürlü, düşük torklu, kapaklı/keçeli bilyalı rulmanları, standart gresle yağlanan rulmanlara kıyasla ömrünü ve korumayı artırmak, sesi ve güç kaybını azaltmak için EA3 gres ile önceden doldurulur.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Düşük Ses
Endüstriler
- Ev Aletleri
- Elektrik Motorları
- Pompalar ve Kompresörler
- Elektrikli El Aletleri
Ürün Özellikleri
- Mükemmel oksidasyon ve ısı değişmezliği
- Mükemmel pas önleme ve su direnci
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri
- NLGI uyumluluğu 3
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklarda bile uzun ömür sağlar
- Düşük çalıştırma sıcaklıklarında bile düşük tork / minimal güç kaybı
- Cila aşınmasına karşı mükemmel dirençlidir
- Dikey uygulamalarda tutma ve çökme önleme özelliği
- Keçe etkisi karbon tozu partiküllerinin girişini önlemeye yardımcı olur
62
05
ZZ
C3
E
EA3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
62 | Temel Tip ve Seri |
05 | Delik çapı |
ZZ | Metal kapak |
C3 | İç Boşluk |
E | Ses düzeyi |
EA3 | Gres kodu |
Paylaş