Git
Kasnak Rulmanları

Sızdırmazlık sistemi ile kir girişi önlenir ve optimum servis ömrü garanti edilmiş olur. Bu rulmanlar, yapı ve işlev itibariyle, güçlendirilmiş dış bileziğe sahip arka arkaya tasarlanmış ("O") bir çift tek sıralı eğik bilyalı rulman grubuna denktir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yağlama
Endüstriler
- Yiyecek ve İçecek
- Tarım - Ziraat
- Otomotiv
Ürün Özellikleri
- ZR muhafazaları: çelik levha diskler
- RSR keçeler: entegre çelik diskle güçlendirilmiş nitril kauçuktan üretilmiştir
- İç bileziği tekrar greslenebilir
- Dış bileziği silindirik veya taçlı olabilir
Faydalar
- Temas keçeleri, kir girişine karşı mükemmel koruma sağlar
- Yuvarlanma yollarındaki ve bilya yüzeyindeki aşınmayı azaltır, sesi, titreşimi ve yağlama sistemindeki sorunları azaltır
- Her iki yönde radyal ve eksenel kuvvetleri tutar
- Dönme momentinin transfer edilmesi mümkündür
- İsteğe bağlı sunulabilecek diğer rulman çeşitleri:
- İç ve dış bilezik: çap, genişlik, dişler...vs.
- Şekil seçenekleri: yuvarlak, gotik...vs.
- Özel keçeler
62
05
ZZ
C3
E
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
62 | Temel Tip ve Seri |
05 | Delik çapı |
ZZ | Metal kapak |
C3 | İç Boşluk |
E | Ses düzeyi |
Paylaş