Git
ROBUSTDYNA High Load Capacity Ultra-High Speed Angular Contact Ball Bearings

Dahili özelliklerin optimizasyonu, ROBUSTDYNA'nın hem ağır kesme hem de yüksek hızlı son işlem gerçekleştirmesini sağlar. Ayrıca NSK'nın tescilli malzemeleri rulman ömrünü uzatarak iş millerinin uzun süreli stabil çalışmasına yardımcı olur.
Durum Açıklaması
- Yeşil Çevre
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Düşük Sürtünme
Endüstriler
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Daha yüksek yük kapasitesi için daha büyük bilyalar ve diğer tasarım optimizasyonları
- 2 çeşit:
X Tipi: Yüksek hızlı, ısıya dayanıklı SHX çeliği 4 kat daha uzun ömür sağlar
J Tipi: Uzun ömürlü SHJ çeliği 2 kat daha uzun ömür sağlar
Faydalar
- Uzun Çalışma Ömrü
- Yüksek Yük Kapasitesi
- Ultra Yüksek Hız Performansı
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
70 | Delik Çapı |
BNRD | Rulman Tipi |
10 | Rulman Serisi |
X | Malzeme |
T | Kafes |
SU | Düzenleme |
EL | Ön Yük |
P3 | Hassasiyet |
Paylaş