Git
RA Serisi Makaralı Lineer Kılavuzlar

NSK’nın analiz teknolojisi ve triboloji araştırmasının sonucu olarak ortaya çıkmış en gelişmiş makaralı kılavuzlardır. RA serisi, yüksek yük kapasitesine ve yüksek sertliğe sahip olması nedeniyle çok çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yağlama
Endüstriler
- Medikal & Sağlık
- Paketleme
- Baskı
- Otomotiv
Ürün Özellikleri
- Makara kayma yolunda oluşan titreşimleri büyük ölçüde azaltan, özel olarak tasarlanmış tutma parçaları.
- Küçük ve büyük opsiyonlardan düşük profilli ünitelere kadar geniş ürün serisi
- Ekipman tasarımını bozmadan değiştirmeyi mümkün kılan, dünya standartlarına uygun ebatlar
- Süper yüksek yük kapasitesi
- Süper yüksek sertlik ve yüksek hassasiyet
- Uzun çalışma ömrü, toza karşı yüksek mukavemet
- Bakım gerektirmeyen çalışma için K1 yağlama ünitesi
Faydalar
- Uzun çalışma ömrü, yüksek yük kapasitesi
- Bakım gerektirmez, toza karşı son derece dayanıklı
- Döner eleman olarak kullanılan makaranın optimum ebadı, yüksek sertlik sağlar ve daha kompakt makinaları destekler
- Makara kayma yolunda oluşan titreşimler büyük ölçüde azaltılmıştır
- En yüksek sertlik değerleri
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
RA | Seri kodu |
35 | Ebat kodu |
1000 | Ray uzunluğu (mm) |
AN | Araba şekil kodu |
C | Malzeme / yüzey işleme kodu, C: Özel yüksek karbon çeliği (NSK standardı) |
2 | Raydaki araba sayısı |
** | Dizayn seri numarası |
p6 | Hassasiyet |
Z | Önyük |
Paylaş