Git
Self-Lube® HLT Serisi İç Rulmanlar

NSK' nın Self-Lube® HLT serisi iç rulmanları, aşırı yüksek sıcaklıklardaki kullanımlarda bakım, arıza süresi ve değişim masraflarının azaltılması konusunda ciddi olanaklar sunar.
Durum Açıklaması
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
- Paketleme
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Özel iç geometri; C5 iç boşluk
- Yüksek performanslı Klueber gres
- Dayanıklı silikon kauçuk keçeler
- Çelik kafes malzemesi
- Standart Self-Lube® iç rulmanlar ile değiştirilebilme olanağı
Faydalar
- Üst ve alt sınırı -40°C ve +180°C olan uç sıcaklıklarda yüksek performanslı gres ve etkili yağlama
- Uç sıcaklıklarda (-40°C ve +180°C) mükemmel sızdırmazlık ve koruma
- Uç sıcaklıklarda işlevsellik için tasarlanmış çelik kafes ve özel iç özellikler
- Radyal ön yükü önlemek için bilyalar ve yuvarlanma yolları arasındaki radyal boşluğun (C5) artırılması
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
T | Üç dudaklı keçe |
1045 | Tip ve Seri |
1.1/4 | Delik boyutu |
DEC | Mil kilit tipi ve uzun iç bilezik |
G | Yağlama özelliği |
HLT | Yüksek / düşük sıcaklık |
Paylaş