Git
Flinger Keçeli İç Rulmanlar

Flinger keçeli iç rulmanlar, Self-Lube® ünitelerin taş projeksiyonu ve yüksek basınçlı yıkama gibi dış kirleticilere mazur kaldığı çalışma ortamlarında ek koruma sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Yüksek Hız
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Malzeme Taşıma
- Tekstil ve Deri
- Yiyecek ve İçecek
- Çimento
Ürün Özellikleri
- 'S' tipi keçe
- Çelik flingere yapışık nitril kauçuk dudak
- Dudak ve dış bilezik arasında temas yok
- Standart iç rulmanlar ile aynı limit hıza sahip
- Hem saplama vidası hem de eksantrik manşon için mevcuttur
- Kilitleme tertibatı bulunmaktadır
- İngiliz ölçülerindeki seçenekler de dâhil olmak üzere, çok çeşitli boyutlarda sunulmaktadır
- İç rulmanlar, standart rulmanlar ile değiştirilebilir
Faydalar
- Ek koruma sayesinde rulman ömrü daha uzun
- Bakım maliyetlerini düşürür
- Hızlıdır (standart keçeli iç rulmanlar ile aynı limit hıza sahip)
- Montaj kolaylığı
- Standart olarak sunulabilir
1030
-
30
DEC
G
FS
FS
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
1030 | Küresel Dış Bilezikli rulman, uzun iç bilezik |
- | |
30 | Delik Anma Çapı |
DEC | Uzatılmış iç bilezikli eksantrik manşon kilidi |
G | Yeniden gresleme olanağı |
FS | Flinger keçeli iç |
FS | Insert equipped with flinger seals |
Paylaş