Git
SHX Çelik

NSK'nın patentli malzemeleri ve ısıl işlem teknolojisi sonucunda ortaya çıkan, ısıya ve aşınmaya karşı dirençli bir çeliktir. Yüksek devirli performans ve maksimum kapasitede çalışan takım tezgahları için ideal olarak uyarlanan, uzatılmış yorgunluk ömrü sunar.
Durum Açıklaması
- Yüksek Sıcaklık
- Düşük Sürtünme
Endüstriler
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- NSK'nın patentli özel çeliği
- Eğik bilyalı rulmanlar için SHX malzemesi, standart olarak seramik bilyalarla tamamlanmıştır
- Silindirik makaralı rulmanlar için SHX malzemesi, SHX makaralar ile donatılmıştır; seramik hızının %85'i kadarını sağlarken, seramik makaraların kullanımına oranla uygun maliyetli bir çözüm sunar (2 milyon dmn * üzerinde).
Faydalar
- Alt yüzey ve yüzey yorgunluk ömrü 4 kat artar
- Standart rulman çeliğine kıyasla %20 daha yüksek devir sunar
- Havacılık ve uzay M50 çeliği ile aynı ısı direncine (300°C) sahiptir
- Yüksek hızlı uygulamalar için üstün aşınma direnci özellikle önemlidir
-
* dmn = Rulman ortalama çapı (mm) x devir (dev/dak)
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
80 | Rulman Çapı |
BNR | Rulman Tipi |
10 | Boyut |
X | SHX Malzeme |
TYN | Kafes Tipi |
DBB | Düzen |
EL | Önyük |
P4 | Doğruluk |
Paylaş