Git
Silver-Lube® Serisi Rulman Üniteleri

NSK' nın Silver-Lube® serisi, özellikle sık yıkamaların, optimum hijyen standartlarının gerektiği ve (geniş bir sıcaklık aralığında) kimyasal direncin önemli olduğu endüstrilerde kullanıma uygun, aşınmaya dayanıklı rulman üniteleri sınıfıdır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Kontaminasyon
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
- Paketleme
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Yüksek derecedeki paslanmaz çelik rulman bilezikleri, kafes ve bilyalar, keçe göbeği ve sökme vidaları, gres memesi ve holt deliği kaplamaları
- Nitril kauçuk keçeler ve paslanmaz çelik flinger
- Termoplastik polyester reçine yatağı
- Fabrikada yüksek sıcaklıkta USDA H1 gıda tipi gresle doldurulmuş
- 4 farklı geometri seçeneği
Faydalar
- Temizlik maddelerine ve kimyasallara, dolayısıyla da aşınmaya karşı dirençlidir, bu nedenle aşınma olmaz ve boyası soyulmaz
- Uzun ömür / düşük maliyet
- Etkili keçe düzeni sayesinde sık yıkamalara ve kimyasal kirlenmeye karşı üstün direnç gösterir
- Verimliliği artırmak, bakımı minimize etmek, uzun ve arızasız bir servis ömrü için yeniden yağlama yapılabilir
- NSF onaylıdır, -20 C ile +90 C sıcaklıkları arasında
J
10
25
25
G
CR
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
J | Ters dış çap |
10 | Dış çap profili |
25 | Temel grup |
25 | Delik boyutu |
G | Greslenebilir |
CR | Korozyona dirençli |
Paylaş