Git
Tek Yönlü Eksenel Bilyalı Rulmanlar

Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar, iki yatak rondelasından (bir mil rondelası ve bir mahfaza rondelası) ve bilyaları içeren tek bir kafesten oluşur. Eksenel yükleri tek yönde taşıyabilirler.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet
- Düşük Ses
- Geri Dönüş
Endüstriler
- Paketleme
- Kauçuk ve Plastik
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Özel tasarım: Kafes bilyaları barındırırken, yivli hizalama yuvası rondelası onları yönlendirir
- Eksenel yükleri tek yönde destekler
Faydalar
- Absorption of axial loads from one direction
- High accuracy
- The installation of the bearing parts can be done separately
53
2
05
M
U
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
53 | Rulman Tipi |
2 | Seri |
05 | Bore Diameter Code |
M | Kafes |
U | Diğer Özellikler |
Paylaş