Git
Tek Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Konik makaralı rulmanlar, iç ve dış bileziklerin yuvarlanma yolları tarafından oluşturulan hayali konik tepe noktaları ile makaraların tamamı rulman ekseni üzerindeki tek bir noktada toplanacak şekilde tasarlanmıştır. Yuvarlanma elemanları olarak kullanılan trapezoid konik makaralar, iç bilezik üzerindeki geniş bir omuz tarafından yönlendirilir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Otomotiv
- Elektrik Motorları
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
Ürün Özellikleri
- Radyal yükleri ve eksenel yükleri tek yönde alabilir
- İç bilezik (koni) grupları ile dış bileziklerin (kap) montajı bağımsız olarak monte edilebildiğinden kolay montaj avantajı
- Genel olarak preslenmiş çelik kafes kullanılmakla birlikte, büyük rulmanlarda pin tipi kafesler kullanılabilir..
Faydalar
- Tek yönde yüksek radyal ve eksenel yükleri kaldırabilir
- İç ve dış bilezikler ayrılabilir olduğundan kolay montaj
- Çok güvenilir rulman çözümü
- Yüksek sertlik
HR
302
10
J
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
HR | Yüksek yük kapasiteli HR serisi |
302 | Temel tanım |
10 | Delik çapı |
J | ISO'ya göre temas açısı |
Paylaş