Git
Katı Yağlayıcılı SJ Yüksek Sıcaklık Rulmanları

SJ rulmanları, tek bir kafes cebinde iki bilya arasına monte edilmiş katı yağlayıcı ara parça bağlantılarına sahip bir "bezelye kabuğu" yapısına sahiptir; bu da onları atmosferik basınçta veya vakumda yüksek sıcaklıktaki ortamlar için uygun hale getirir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Sıcaklık
- Vakum
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Medikal & Sağlık
Ürün Özellikleri
- Gressiz MoS2 katı yağlayıcı
- Hem atmosferik basınç hem de vakum ortamlarında 400°C'ye kadar yüksek sıcaklıklar için uygundur
- Ara parçalar ve benzersiz kafes tarafından sağlanan katı yağlayıcı, mükemmel stabilite ve uzun ömür sağlar
Faydalar
- Uzun ömür
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı
- Katı yağlayıcı
- Düşük gaz çıkışı
U-
6203
SJ01
ZZ
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
U- | |
6203 | Temel rulman numarası |
SJ01 | SJ-Tipi |
ZZ | Her iki taraftan koruma |
Paylaş