Git
CAM Kafesli Oynak Makaralı Rulmanlar

Ağır sanayi koşullarına uyum sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Hassas işlenmiş sağlam bir pirinç kafese sahip bu rulmanlar, yüksek devir performansı ve düşük çalışma sıcaklık değişimi için ağır yüklere veya darbe yüklerine karşı yüksek dayanıklılıkta tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Eksenel Kaçıklık
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Pompalar ve Kompresörler
- Malzeme Taşıma
- Kağıt Endüstrisi
- Elektrik Üretimi
- Endüstriyel Şanzıman
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Hassas işlenmiş konturlu makara cepli dayanıklı pirinç kafes
- Simetrik makaralar makara boyunca eşit yük dağılımına ve artırılmış yük değerlerine imkan verir
- Makara yönlendirmesini en iyi seviyeye getirmek ve panel arızasını önlemek için yüzer kılavuz bileziği sayesinde kendi kendine hizalama özelliği
- Kontrollü makara eğikliği
- 2500mm' ye kadar dış çaplar
- ISO standart boyutları, konik çap mevcuttur
Faydalar
- Yüksek dinamik ve statik yük değerleri
- Ağır yüklere ve darbe yüklerine karşı yüksek direnç
- Yüksek devir performansı ve düşük çalışma sıcaklığı değişimi
- Daha iyi makara kılavuzluğu ve daha düzgün çalışma
240
710
CAM
E4
C3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
240 | Rulman Tipi |
710 | Rulman Çapı |
CAM | Masif Pirinç Kafes |
E4 | Yağlama Kanallı Dış Bilezik |
C3 | Radyal İç Boşluk |
Paylaş