Git
Küresel Makaralı Rulmanlar - Sökülebilir Keçe

Kalite yönetiminin gereği olarak zorlu koşullara dayanabilen yüksek güvenilirliğe sahip ekipmana ihtiyaç vardır. NSK işte bu yüzden oynak makaralı rulmanlar için ilk sökülebilir keçeyi geliştirdi. Bu yeni rulmanlar uzun kullanım ömrüne ve yüksek yalıtım performansına sahip. Montaj sırasında uygun boşluğu sağlamaya ve kirin rulmanın içine girmesini önlemeye yardımcı olur.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yağlama
Endüstriler
- Çimento
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Geleneksel ürünlerle uyumluluk
- Uzun Ömürlü NSK malzeme teknolojisi
- NSK yalıtım teknolojisi
Faydalar
- Yüksek yalıtım performansı
- Montaj sırasında yalıtımı kaldırmak için civata bağlantılı keçe tutacağı
- Montaj sırasında boşluk ölçümü
- Geleneksel rulmanlardan 4 kat daha fazla kullanım ömrü
- Zor koşullara dayanıklı
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
HTF | HiTF Çelik |
320 | Delik çapı |
SLE | Özel Keçeli Oynak Makaralı Rulman |
316 | Seri kodu |
A | İç dizayn |
g | HiTF çelik |
DD2 | Keçe dizaynı |
K | Konik delik |
E4 | Yağlama kanalı ve yağlama deliği |
C3 | C3 boşluk |
Paylaş