Git
Oynak Makaralı Rulmanlar

Asansörler için özel olarak tasarlanmış sessiz ve düşük titreşimli oynak makaralı rulman serisidir.
Durum Açıklaması
- Düşük Ses
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
Ürün Özellikleri
- Azaltılmış rulman boşluğu
- Yüksek hassasiyete sahip makaralar
- İç ve dış bileziğin gelişmiş salgısı oluşu
- İç ve dış bilezik oluklarının gelişmiş yüzey sertliği
Faydalar
- Dönüş sesi standart oynak makaralı rulmanlara kıyasla büyük oranda azaltılmıştır
- Rulmanın iç boşluğunun iyileştirilmesi sesi azaltmıştır
- Daha az titreşimle, daha sessiz çalışır
232
36
CA
M
E4
C3
E
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
232 | Rulman serisi |
36 | Delik kodu |
CA | İç dizayn |
M | Kafes |
E4 | Yağlama kanalı |
C3 | İç boşluk |
E | Special specification symbol |
Paylaş