Git
Super-TF Oynak Makaralı Rulmanlar

NSK'nın ana şaftlara yönelik Super-TF (STF) oynak makaralı rulmanları, ileri malzeme teknolojisi ve uygulamalı üretim süreci kontrolleri yoluyla üstün ve sürdürülebilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. STF rulmanlar, çok zorlu çalışma koşulları altında önemli ölçüde daha uzun ve daha güvenilir bir çalışma ömrü için yüksek kapasite performansı sağlayacak ve dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Aşınma
Endüstriler
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
Ürün Özellikleri
- STF çeliği, kirliliğin oluşturduğu çentiklerin omuz kısmındaki gerilim konsantrasyonunu hafifletmek için uygun düzeyde tutulan ostenit ve sertliği artırmak için ince karbür ve karbonitrit parçacıkları içerir.
- İşlenmiş pirinç kafes tasarımı, ağır ve/veya darbeli yüklerin olduğu uygulamalarda üstün performans sağlar
- Elmas benzeri kaplama (DLC), son derece düşük sürtünme ve düşük yapışma ile makara yüzeyinin dayanımını artırır
- Gelişmiş yuvarlanma yolu yüzey kalitesi
Faydalar
- STF çeliği, kontaminasyon ve yetersiz yağlama koşullarında performansı artırır
- Aşınma ve çentiklenmeye karşı önemli ölçüde artan direnç
- Temel dinamik yük değeri standarttan %23 daha yüksektir
- Kirli yağlama koşullarında, Super-TF Rulmanların L10 ömrü sıradan karbürlenmiş çelik rulmanların on katından fazladır. (sınırların kirli olduğu koşullarda yaklaşık 5,5 kat daha yüksek)
- STf, Beyaz Yapı Çatlamasına (WSF) karşı sıradan karbürlenmiş çeliğe göre 2 kat, normal rulman çeliğine göre 4 kat daha uzun hizmet ömrü sağlar
- Özel yuvarlanma elemanı yüzey işlemi - DLC kaplama, makara yüzeyinin sağlamlığını ve dayanıklılığını artırır
- Kontrollü yuvarlanma yolu yüzey işlemesi, yağlama performansını artırır ve aşınma direncini yükseltir
STF
240
800
CA
g5
S4WC
M
E4
CGXXX
U22B
U303
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
STF | Özel Malzeme- Super-Tough (TF) |
240 | Boyut serisi |
800 | Delik Ref Numarası |
CA | Yüksek kapasiteli iç tasarım |
g5 | Malzeme sembolü - İç Bilezik / Dış Bilezik |
S4WC | Yüzey işleme DLC kaplı makaralar |
M | 2 parçalı işlenmiş pirinç kafes |
E4 | Yağlama kanalı |
CGXXX | iç boşluk |
U22B | Yüzey bitiş özellikleri |
U303 | Proses kontrol spesifikasyonu |
Paylaş