Git
TL Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

Kağıt üretim makinalarının aşırı yüksek sıcaklıklar altında çalışan kurutucu ruloları için özel olarak tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Kağıt Endüstrisi
- Endüstriyel Şanzıman
Ürün Özellikleri
- Çeliğin yenilikçi kimyasal bileşimi
- TF serisine aittir
- Özel ısıl işlem teknolojisi
- Yüksek mukavemetli iç ve dış bilezikler
- Çatlaklara karşı daha yüksek direnç
Faydalar
- Çevresel gerilmeye karşı daha fazla direnç
- Rulman iç bilezikleri kırılmalarında azalma
- Daha düşük arıza ve bakım masrafları
- Daha uzun ömür - servis ömrü standart rulmanlara oranla 2 kat daha fazla
- Kirli koşullar altında çalışır
- 200°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklar altında daha fazla ölçüsel değişmezlik
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
TL | Malzeme |
23152 | Rulman Numarası |
CA | İşlenmiş Pirinç Kafes |
g3 | TL Özellikli İç Bilezik |
K | Konik Çap |
M | Kafes |
E4 | Yağlama Kanalı İle Dış Bilezik |
C3 | Radyal iç Boşluk |
S11 | Azami Çalışma Sıcaklığı 200 |
Paylaş