Git
CA-VS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

NSK'nın CA-VS serisi oynak makaralı rulmanları madencilik, taşocağı ve inşaat endüstrisi gibi yoğun titreşimli ve ağır çalışma koşulları için özel olarak tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Eksenel Kaçıklık
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
- Petrol & Gaz
- Kağıt Endüstrisi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Yardımcı Tesisler
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Konturlu makara cepleri; yüklerin meydana getirebileceği çatlakları engellemek için özel ısıl işlemden geçirilmiştir
- Yüzer kılavuz bileziği sayesinde kendi kendine hizalama özelliği
- Kontrollü makara eğikliği
- 40mm - 200mm iç çap
- ISO standartlarına uygun
Faydalar
- Azalmış bakım masrafları ve uzun çalışma ömrü
- Artırılmış dinamik ve statik yük oranları
- Ağırlık ve darbeye karşı artırılmış direnç
- Yüksek devir performansı ve düşük çalışma sıcaklığı
- Yumuşatılmış titreşim
- Daha iyi makara kılavuzu ve düzgün çalışma
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
223 | Rulman tipi ve ölçü serisi |
20 | Delik kodu |
CAM | İç dizayn ve pirinç kafes |
E4 | Yağlama deliği |
-VS3(4) | Titreşimli rulman C3 veya C4 boşluk |
Paylaş