Git
Konik Makaralı Rulmanlar

Standart sabit bilyalı rulmanlara kıyasla, dinamik yük kapasitesindeki önemli artış nedeniyle makinanızın ömrü önemli ölçüde uzar. Gelişmiş malzeme teknolojisi, süper dayanıklı malzemeler metrik ve ingiliz ölçülerindeki rulmanları üretmeyi mümkün hale getirir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yağlama
Endüstriler
- Kağıt Endüstrisi
- Elektrik Üretimi
- Endüstriyel Şanzıman
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Metrik ve ingiliz ölçüleri
- Yüksek yük oranlarındaki patentli HR serisi konik makaralı rulmanlar
- Planet taşıyıcılarına kurulan geniş konik makaralı rulmanlar için optimize edilmiş NSK kafesleri
- Çelik kafes, 1000mm' den fazla iç çaplar için segmentli plastik kafesler
- 2500mm' ye kadar dış çap
Faydalar
- Bir yönde yüksek radyal ve eksenel yükler
- Çifter çifter yerleştirildiğinde her iki yönde eksenel yük taşıyabilir
- Orta seviyede hız
- Rulman çiftlerinin montajda ayarlanması sırasındaki küçük boşluk
- Gelişmiş yuvarlanma yüzey sertliği ile izin verilen yüksek hızlar
HR
302
10
J
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
HR | Yüksek Kapasitede Dizayn |
302 | Temel Rulman Numarası |
10 | Rulman Çapı |
J | ISO Sınıfı |
Paylaş