Git
Traktör Şanzımanı için Çift Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Traktör şanzımanları için özel olarak tasarlanmış bu rulmanlarda, bir sıra, fazla yükleri taşımak için uzun konik makaralarla donatılırken diğer sıra, sürtünme kaynaklı enerji kaybını en aza indirmek için küçük konik makaralar ile donatılmıştır. Uzun ömürlü olmasının yanında, kullanımı ve yatağa geçmesi kolay olacak şekilde tasarlandığından müşterinin hem zaman hem de maddi olarak tasarruf etmesini mümkün kılar.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
Ürün Özellikleri
- Çelik kafes
- Simetrik olmayan çift sıra konik makaralı rulman tasarımına sahip
- İki parçadan oluşan iç bilezikler arasında ara parça bulunmaktadır
- Özel tasarımlı flanşlı dış bileziği vardır
- Özel pahlar
- Büyük boyutlu makara elemanları
- Nakliye sırasında iç bileziklerin birbirinden ayrılmasını ve aşınmalarını önlemek için özel ambalajlama yapılmaktadır
Faydalar
- Düşük iç makara sürtünmesi sayesinde asgari enerji kaybı olmaktadır
- Yüksek yük kapasitesine sahiptir
- Uzun ömürlüdür
- İç boşluk, iç bilezik ara parçası sayesinde otomatik olarak ayarlanmaktadır
- Kurulum kolaydır (dış bilezikte özel pahlar ve flanş)
- Özel ambalaj düzenlemesine sahip kurulumlu kolay rulman tertibatına sahiptir
Paylaş