Git
Konik Eksenel Makaralı Rulmanlar

Tek taraflı eksenel konik makaralı rulmanlar farklı tasarımlarda mevcuttur. Çok yüksek eksenel kuvvetlerin yanı sıra darbe kuvvetlerini de absorbe edebilirler. TT rulmanlarının tasarımı farklı çalışan disklere sahiptir. Muhafaza diski düzdür ve şaft diski, konik bir kanala sahiptir. Bu rulmanlar çalışma sırasında belirli bir eksantrikliği tolere edebilirken, TTF rulmanlar aynı boyuttaki tekerleklerin aksine çok yüksek eksenel kuvvetleri iletecek şekilde üretilmektedir.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Geri Dönüş
Endüstriler
- Otomasyon
- Malzeme Taşıma
- Paketleme
- Kauçuk ve Plastik
- Çelik & Metal
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Pirinç Kafes
- Yüksek yük kapasitesi/yüksek sertlik
- Eksenel yönde küçük montaj alanı
Faydalar
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek hızlar için idealdir
- Yüksek darbe yüklerine uygun
- TT tasarımı ile eksantriklik sapmasına karşı duyarsız
130
TTF (TT)
25
01
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
130 | Nominal Delik Çapı |
TTF (TT) | Rulman Tipi |
25 | Dış Çap Kodu |
01 | Seri No |
Paylaş