Git
TF Serisi Rulmanlar

NSK'nın TF serisi rulmanları zorlu koşullar altında üstün dayanıklılık sunabilmek için tasarlanmıştır. Kirlenmiş yağlama da dahi, aşınma, kilitlenme ve ısıya karşıya daha uzun servis ömrü ile üstün direnci birleştirir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
- Elektrik Üretimi
- Endüstriyel Şanzıman
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Özel malzeme, yenilikçi ısıl işlem teknolojisi
- Tüm çalışma koşullarında ihtiyacı karşılamak için TF / NTF / STF / HTF / WTF malzeme
- TF serisi malzemeler çok sayıda rulmana uygulanabilir:
- Silindirik ve konik makaralı rulmanlar
- Oynak makaralı rulmanlar
- Sabit bilyalı rulmanlar
- Eğik bilyalı rulmanlar
Faydalar
- Temiz yağlama altında 2 kata kadar servis ömrü
- 160°C'de 4 kata kadar servis ömrü
- Aşınma 1/3'den az
- Kilitlenme direncinde % 40 gelişme
STF
509
kV
6551gS3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
STF | Süper-TF |
509 | Rulman Çapı |
kV | Rulman Tipi |
6551gS3 | Temel Numara |
Paylaş