Git
TCH Serisi Toughcarrier

Çok yüksek yük kapasiteli tek eksenli aktüatördür. Tek eksenli aktüatörün yüksek değerlere çıkartılan yük seviyesine dayanabilmesi ve standart monocarrier ürününden daha yüksek rijiditeye sahip olabilmesi için yuvarlanmaya yardımcı olan bilyalar yerine makaralar kullanılmıştır. Monocarrier MCH Serisi ile karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Bilyalar yerine makaralar kullanılmıştır
Faydalar
- Standart monocarrier ile karşılaştırıldığında daha yüksek yük kapasitesi sunar
- Yük seviyesi ve rijidite/sertlik 2 katından daha fazla artırılmıştır (basınçlı yönde 4 kata kadar daha iyi)
- Monocarrier MCH Serisi ile karşılıklı olarak yer değiştirebilirler
TC
H
10
030
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
TC | Toughcarrier Serisi |
H | H tipi standart/ S tipi opsiyonel parçalar |
10 | Ray Genişliği (mm) |
030 | Çalışma Mesafesi (mm) |
Paylaş