Git
Otomatik Şanzımanlar için TM Keçe

Şanzıman rulmanları için yeni geliştirilen ve sürtünmeyi azaltan keçe, eski TM keçe tasarımları ile karşılaştırıldığında keçe sürtünmesini %50 oranında azaltmaktadır. TM keçeli rulmanlar, dişli tozlarının ve diğer kirletici maddelerin girişini engellemek için şanzımanların iç kısmında kullanılmaktadır.
Durum Açıklaması
- Korozif Ortamlar
- Düşük Sürtünme
Endüstriler
- Otomotiv
Ürün Özellikleri
Keçe sürtünmesi, sıradan rulmanlara göre keçe dudağı %10 daraltılıp, %70 uzatılarak azaltılmıştır
Keçe dudağı, bilgisayar analizine dayalı olarak geliştirilmiştir. Yeni şekil dudak izlemesini iyileştirerek kenar boyunca temas basıncını sabit hale getirmiştir
Faydalar
Eski TM keçe tasarımı ile karşılaştırıldığında, keçe sürtünmesi %50’ye kadar azaltılırken, toplam rulman sürtünmesi ise %10 oranında azaltılmıştır
Rulmandaki şanzıman yağına kirletici madde girişini önlediği için kendisiyle değiştirilen TM rulmanları ile aynı dayanıklılığa sahiptir. Rulman ömrü, kapaksız rulmanlar ile karşılaştırıldığında 2,5 kat daha uzundur
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
35 | Rulman Deliği |
TM | NSK'nın Sealed-Clean Teknolojisine sahip keçe |
11 | Tasarım Sıra Numarası |
A2 | İç tasarım |
-A-6 | Köşe Biçimi |
E7 | Dış Bilezik Özelliği |
X26 | Bileziklerin Isı Stabilizasyonu |
Paylaş