Git
Üç Dudaklı Keçeli İç Rulmanlar

NSK' nın üç dudaklı keçeli iç rulmanları, ağır toz ve su kirlenmesine maruz kalınan uygulamalar için mükemmeldir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Korozif Ortamlar
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
- Paketleme
- Tekstil ve Deri
- Yardımcı Tesisler
- Tarım - Ziraat
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Preslenmiş çelik kapağa bağlanmış üç dudaklı nitril kauçuk keçe
- Ayar vidası ve eksantrik kilitleme halkası girişi seçenekleri
- İngiliz ölçü seçenekleri de dahil olmak üzere büyük ölçü aralığı
- Standart ürünlerle de değiştirilebilen iç rulmanlardır
Faydalar
- Üstün keçe performansı sayesinde rulman ömrü daha uzun
- Uzatılmış tekrar yağlama aralıkları, önemli ölçüde azalan bakım masrafları ve artırılmış makina verimliliği
- Kolay uygulama; mevcut rulman üniteleri için değişime hazır
- Gevşemeye karşı daha fazla direnç elde etmek için bilyalı ayar vidası ile mil üzerine montaj
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
T | Üç dudaklı keçe |
1045 | Tip ve Seri |
1.1/4 | Delik boyutu |
DEC | Mil kilit tipi ve uzun iç bilezik |
G | Yağlama özelliği |
HLT | Yüksek / düşük sıcaklık |
Paylaş