Git
Üç Bilezikli Rulmanlar

Üç bilezikli rulmanlar, genellikle kağıt üretim makinalarında özellikle tahrik tarafında taçlı preslerin desteklenmesi için kullanılır. NSK, iki çeşit iç/dış bilezik rulman kombinasyonu sunmaktadır.
Durum Açıklaması
- Eksenel Kaçıklık
Endüstriler
- Kağıt Endüstrisi
Ürün Özellikleri
- Yüksek yük kapasiteli tasarım
- Uzun ömür (vakumla eritilmiş, karbonlanmış çelik kullanılır)
- Yüksek hassasiyet (ebatsal ve dönüşsel hassasiyet)
- Yağlama için en uygun iç bilezik tasarımı
- İç ve dış bilezikte yağlama deliği ve halkası mevcut
- 2SL oynak / oynak makaralı rulman kombinasyonu ya da 2PSL silindirik/ oynak makaralı rulman kombinasyonu mevcuttur
Faydalar
- Yük dağılımı için ölçülebilir element analizi (FEM) yöntemiyle en doğru şekilde yapılır
2SL
180-2
UPA
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
2SL | 2SL: Üç Bilezikli Rulman-Kombinasyon Tipi |
180-2 | Rulman Çapı 180 mm |
UPA | Özel Hassasiyet(tolerans sembol sınıfı) |
Paylaş