Vidalı Miller - Ürünler
FA Serisi Vidalı Miller
Yapı olarak BSS serisi vidalı miller ile aynı olup hızlı teslimat için standart olarak üretilen stok serisidir. Kompakt, sessiz ve yüksek hızlı çalışma performansı sunar. >>
Ball Screws - Standard A-Series
NSK standard range of ball screw for immediate delivery are available with machined shaft end for support units (A-Series) or unmachined unhardened shaft ends for easy reworking (S-Series). >>
LPR / PR Serisi Vidalı Miller
LPR/PR serisi, keçe performansında kaydadeğer bir iyileşme sağladı. İsteğe bağlı olarak, LPR/PR serisi, bakım gerektirmeyen K1 yağlama ünitesi ile birlikte de alınabilir. >>
Vidalı Miller - Değiştirilebilir
NSK bugün mil ve somunların küçük boşluklu olarak serbestçe birleştirilebildiği yeni vidalı mil serisini sizlere sunuyor. Bu vidalı miller DIN 69051 veya ISO 3408 standartlarına uygun olarak üretiliyor. >>
DIN Standartlarında Vidalı Miller
NSK, DIN uluslararası standardına bütünüyle uyumlu yeni bir standart vidalı mil serisi geliştirdi. >>
DIN Ball Screws for the Machine Tool Industry
Vidalı Mil - HTF Serisi
HTF Serisi Yüksek Hızlı, Yüksek Yüklü Vidalı Millerin çeşitli tipleri mevcuttur. >>
Vidalı Miller - Yüksek Dayanıklılık
NSK vidalı mil yuvarlanma yollarının iyileştirilmesi için bir yüzey işleme teknolojisi geliştirdi. Yüksek Dayanıklılığa Sahip Vidalı Miller en zorlu koşullarda dahi aşınmaya karşı daha yüksek direnç gösteriyor. >>
Video: NSK High Durability Ball Screw
HMD Serisi Vidalı Miller
Yüksek hızlı takım tezgahları için vidalı mil serisi: üstün HMC serisinin yenilenen versiyonudur; yüksek hızlı, düşük sesli çalışma sağlayan yeni bir sirkülasyon özelliğine sahiptir. >>
Somun Soğutmalı Vidalı Miller
Hassas makinaların daha hızlı ve daha hassas olabilmesi için somun soğutmalı vidalı miller kullanılır. Somun soğutma, makina tasarımını değiştirmeden (HMD somunlar için) de uygulanabilir. >>
HMS Serisi Vidalı Miller
Yüksek hız ve düşük gürültü standartlarını yükselten bu seri, yüksek çalışma kapasiteli ve orta ölçekli makinalarda kullanım için uygundur. >>
Vidalı Mil - Süper Büyük BS
Super büyük vidalı millerin üretilebilmeleri sayesinde, enjeksiyon makineleri daha büyük plastik parçalar üretebilmektedir... Bu durum, otomotiv gibi sektörlerden gelen talep artışına yansımaktadır. >>
Vidalı Mil, Yüksek hız ve Düşük ses - II. Nesil
NSK, gelişmiş bir devirdaim sistemi sayesinde klasik vidalı millere göre en az 6 dBA pik ses azaltımı sunan yüksek hız ve düşük gürültü seviyeli Vidalı Mil I. Nesil'i geliştirdi. >>
Video: NSK Ball Screw with X1 Seal
Çift Tahrik Sistemleri için Vidalı Miller
TW serisi vidalı miller, çift tahrik sistemleri için ideal fonksiyonelliği sunar. >>
Paylaş