Lineer Kılavuzlar - Ürünler
NH ve NS Serisi Lineer Kılavuzlar
NH ve NS serisi lineer kılavuzlar, maksimum hassasiyetin yanısıra, son derece yüksek yük değerine sahiptirler. >>
NSK Lineer Kilavuz NH/NS-Serisi
Lineer Kılavuzlar - DH/DS Serisi
Özel TF ısıl işleminin uygulanması daha da uzun ömür sağlar ve daha kompakt ve daha uzun ömürlü makineler için tasarım olanaklarını genişletir. TF teknolojisi, yuvarlanma yolundaki yüzey pullanmasını bastırmaya yardımcı olur. >>
Video: Long Life NSK Linear Guides - DH Series / DH Series
Video: NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides
RA Serisi Lineer Kılavuzlar
Yüksek yük kapasitesine ve yüksek sertliğe sahip olması nedeniyle çok çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar. >>
High-Rigidity Series - RA/RB Model Roller Guides
Linear Guides Wide body - LW-Series
The design of the guide is similar to the NH type, but the width of the rail is oversized, in order to bear high moment loads in rolling direction. The LW-Series is available as interchangeable type with off the shelf availability for prompt delivery in a wide range of sizes. >>
PU / PE Serisi Minyatür Lineer Kılavuzlar
Hassas çalışmanın yanı sıra, hafif, kompakt ve kullanımı kolay lineer kılavuzlar olma özelliklerini taşırlar. >>
HA/HS Serisi Lineer Kılavuzlar
Yüksek performanslı ve yüksek hassasiyetli lineer kılavuzlar, süper hassas takım tezgahları ya da ölçüm cihazları için tasarlanmıştır. >>
Paylaş