Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir müşteri cevher hazırlama tesisindeki Hava Devridaim Fanı uygulamasında rulman arızası yaşamıştır. Bu düzenli bir sorun halini almıştır ve rulmanın çalıştığı yüksek sıcaklığın düşürülmesi için basınçlı hava soğutma sistemi uygulanmıştır. NSK mühendisleri fan ve rulmanların sıcaklık etüdünü içeren Uygulama İncelemesi gerçekleştirmiş ve yanlış rulman montajı, aşırı yağlama ve yetersiz sızdırmazlık aranjmanı gibi ciddi sorunlar tespit etmiştir.
NSK, NSK SNN Plummer Bloklar içinde NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanları NSK Labirant keçeylekullanımını ve doğru montaj ve doğru yağlama miktarı ve aralığı önermiştir.
Yapılan deneme sonucunda 12 aydan uzun süre boyunca rulman arızası yaşanmamıştır ve basınçlı hava soğutma sisteminin sökülmesi da müşteri ve için önemli maliyet tasarrufu sağlamıştır.

Steel - Metals, Fans, Air circulation, bearing units
  • Hava Devridaim Fanı
Spherical Roller Bearing, brass cage, 27 rollers
  • NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Hava Devridaim Fanı
  • Rulmanların aşırı ısınması
  • Yanlış montaj
  • Yanlış yağlama miktarı ve sıklığı
  • NSK Çözümü: NSK SNN Plummer Bloklar içerisinde NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar ve Labirent keçeler
  • Basınçlı hava soğutma sisteminin sökülmesiyle yüksek maliyet tasarrufu sağlanmıştır.

Değer Önerisi

  • NSK Mühendisleri Sıcaklık Etüdü ve Rulman Durum Raporu içeren bir Uygulama İncelemesi gerçekleştirmiştir.
  • NSK mühendisleri NSKHPS Küresel Makaralı Rulmanlar ve SNN Plummer Blok ve Labirent conta kombinasyonu kullanılmasını ve yağlama miktarı ile aralığının değiştirilmesini önermiştir.
  • Yapılan denemede NSK mühendisleri kurulumu ve NSK önerilerinin uygulanışını denetlemiştir.
  • Müşteri için verimlilik artışı, bakım maliyetlerinde azalma ve basınçlı hava sisteminin sökülmesiyle önemli maliyet tasarrufu sağlanmıştır.

Ürün Özellikleri

  • En yüksek yük taşıma kapasiteli Oynak Makaralı Rulmanlar
  • Optimum kanal tasarımı & yüzey bitirme
  • Pirinç kafes tasarımı (CAM) veya sertleştirilmiş çelik kafes (EA)
  • Yüksek temizlik Z-çelik
  • Sıcaklık stabilitesi: 200° C’ye kadar
  • 40 mm - 260 mm çap
  • İki katına kadar hizmet ömrü
  • %20'ye kadar daha yüksek sınırlama hızı
  • Dinamik yük seviyesi: %25 daha yüksek
  • Daha düşük bakım maliyeti ve artan verimlilik
  • Yüksek yük taşıma kapasitesi boyut küçültme olanağı tanımaktadır
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Kayıp üretim maliyetii: €8.400/hour x 36hours shift due to bearing failure € 302.400 Kayıp üretim maliyetii: No downtime € 0
Mühendislik maliyeti: €42/hr x 36hours x 2 persons due to bearing failure
€ 3.024 Mühendislik maliyeti: Manpower, fitting of NSK bearing €42/hr x 8hours x 2 persons € 672
Diğer maliyetler: Cost of compressed air per year € 88.954 Diğer maliyetler: No compressed air used € 0
Rulman maliyeti: Bearing cost € 750 Rulman maliyeti: Bearing cost € 750
Toplam Maliyet € 395 128 € 1 422

Referans:SS-TR-2052