Başarı Hikayesi
Endüstri: Endüstriyel Şanzıman
Uygulama: Otobüs Dişli Kutusu
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 37 667
Uygulama Geçmişi
Uluslararası bir konik dişli üreticisi, bir otobüse monte edilmiş dişli kutularında sıklıkla ve düzensiz bir şeklide görülen arızalarla uğraşmaktaydı. NSK bu sorunu inceledi ve rulman düzeneğinin farklı tedarikçilerden alınmış birçok bileşen içerdiği için oldukça karmaşık olduğunu gördü. Sonuç olarak NSK, tertibatı basitleştiren ve üstün performans sunan entegre bir flanşlı rulman düzeneğiyle özel bir çözüm sundu. Yapılan deneme, sistemin başarısını ortaya koydu. Çözüm müşteri tarafından devreye sokuldu ve ihtiyaç duyulan parça sayısında azalmayı, tutarlı performansı ve garantili tertibatı beraberinde getirdi. Bu, azalan bakım maliyetleri ve gelişmiş ürün performansıyla müşteriye önemli bir maliyet tasarrufu sağladı.
- Otobüs tahrik dişlisi
- Dişli kutuları İçin NSK Flanşlı Rulmanı
Temel Bilgiler
- Otobüs dişli kutusu
- Düzensiz ve plansız arızalar
- Rulman ve bileşenlerin karmaşık ve sıklıkla görüldüğü üzere yanlış montajı sebebiyle arızalar
- Daha uzun servis ömrü talebi
- NSK flanşlı rulman üniteleriyle denemeler
- NSK ürünün onayı ve üretime katılımı
- Sonuç: montaj ve işçilik maliyetinde azalma
Değer Önerisi
- NSK’nin yaptığı inceleme, rulman montajı sırasında sorunların ortaya çıktığını gösterdi
- Rulmanların montajı ve sökülmesinde çalışanların NSK tarafından eğitilmesi
- Flanşlı rulman üniteleri kullanarak özel NSK tasarımı çözüm
- Sonuç: montaj ve işçilik maliyetinde azalma
- Rulman performansı ve dayanıklılığında üstün iyileşme
- Yıllık yaklaşık 37.667 € maliyet masrafı
Ürün Özellikleri
- Yüksek eksenel kuvvetler için 35° temas açısı
- Küçük tasarım
- Havalandırma deliğine sahip özel mil keçesi
- Negatif çalışma boşluğu
- Yatak paslanmaya karşı kaplanmıştır
- Yatak o-ring contalıdır
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce | Yıllık maliyet | NSK Çözümü | Yıllık maliyet | |
---|---|---|---|---|
Rulman maliyeti: Bearing costs (incl. parts) | €112.000 | Rulman maliyeti: Costs of NSK flanged bearings | €146.000 | |
Mühendislik maliyeti: Assembly costs (4.000 x 466h) | €16.333 | Mühendislik maliyeti: Assembly costs (4.000 x 133h) | €4.666 | |
Mühendislik maliyeti: Labour costs for replacing bearings | €60.000 | Mühendislik maliyeti: Labour costs for replacing bearings | €0 | |
Toplam Maliyet | € 188 333 | € 150 666 |
Referans:SS-TR-1004
Paylaş