Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir mühendislik imalat tesisinde, bir puntasız taşlama makinesinde şekil hataları yaşanıyordu. Mühendisler, mil tertibatındaki rulmanların bazılarının hatalı olduğundan şüphelendi. Rulmanların ne kadar sağlıklı durumda olduğunu değerlendirmek amacıyla, makine hala çalışır durumdayken NSK Durum İzleme Hizmeti (CMS) tarafından başlangıç okumaları alındı. Bu CMS hizmeti makinedeki sorunun temel nedeninin belirlenmesine, inceleyici bakım ile makinenin durdurulması ve iyi durumdaki parçaların çıkarılmasından dolayı kaynaklanan zaman kaybı gibi gereksiz maliyetlerden tasarruf edilmesine yardımcı oldu.

Machine Tools, Centreless Grinding
  • Takım Tezgahları
  • Durum İzleme Hizmeti (CMS)

Temel Bilgiler

  • CMS analizi için rulman ve motor ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
  • Tekerlek mili motoru sınıflandırması 15 HP
  • Tekerlek mili hızı 50 – 6000 rpm arasında ayarlanabilir
  • Tekerlek mili rulmanları 8 farklı rulman boyutlarında yapılmıştır
  • NSK Çözümü: Rulmanların ve onlarla bağlantılı bileşenlerin sağlıklı olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı analizle birlikte Durum İzleme Hizmeti (CMS). NSK, çalışan taşlama makinesinin tam analizini gerçekleştirir.
  • CMS, mil rulmanları ile ilgili endişe olmadığını ortaya koymuştur

Değer Önerisi

  • Bir NSK uzmanı, çalışan taşlama makinesinde Durum İzleme Hizmeti (CMS) çalışması gerçekleştirmiştir
  • Yapılan test, mil rulmanları ile ilgili bir endişe konusu olmadığını ortaya koymuştur.
  • Bu durum, bakım mühendislerinin zamanlarını diğer alanlara odaklanmaya olanak sağlar
  • Mili sökmek ve olası rulman arızasını araştırmak için iki gün harcanmasının ve ilgili üretim hücresinde imalat kaybının önüne geçildi.

Ürün Özellikleri

  • Makine hala çalışır durumdayken, makinenin durumu ve sağlığı ile ilgili canlı değerlendirme
  • Bir makinenin içindeki önemli bileşenlerin ömrünün tahmin edilmesi müşterinin bakımı daha hassas şekilde planlamasına olanak sağlar
  • Makinelerde meydana gelen sorunlarla ilgili erken uyarı. Durum İzleme, makinenin aşınma işaretlerinin belirlenmesinde en hassas ve uzun vadeli yöntemdir
  • NSK Mühendislerinden yerinde destek
  • NSK’nin kapsamlı tedarikçi olarak önemli rulmanların ve lineer hareket yedek parçalarının tedarik edilmesinde yardımcı olabileceği konusunda güvence
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Mühendislik maliyeti: 1 x engineer per shift for 2 days - total 32 hours at € 50 / hr € 1.600 Mühendislik maliyeti: No investigative maintenance required € 0
Kayıp üretim maliyetii: 2 shifts @ 8hrs per day x 2 days @ €1K/hr lost productivity € 32.000 Kayıp üretim maliyetii: No machine downtime € 0
Toplam Maliyet € 33 600 € 0

Referans:SS-TR-2082