Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Lider bir kiremit üreticisi fabrikanın çeşitli lokasyonlarında taşıma makinelerine monte edilen bilyalı kızakların yeniden yağlanması için haftalık olarak ciddi işgücü kaynağı tüketmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle yüksek bakım maliyeti, tekrar eden sorunlar ve tutarsız performans nedeniyle üretim kaybı yaşanmıştır.

Quarry, Mining, Construction, tiles
  • Seramik Kiremit Üreticisi
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Ball Screw with High-performance K1 Seal Design

Temel Bilgiler

  • Yüksek işgücü maliyeti, manüel süreç
  • Kontaminasyon ve toz girişi
  • Zayıf yağlama
  • Sabit ön yük ve sorunsuz lineer hareket gereksinimi

Değer Önerisi

  • Uygulama incelemesi yağlama ve sızdırmazlığın iyileştirilmesi gerektiği tespit etmiştir.
  • K1 katı yağlama sistemi uygulanmıştır
  • Artan sızdırmazlık ve koruma
  • Azalan yıpranma sayesinde ön yükün daha uzun süre muhafaza edilmesi
  • Azalan sürtünmenin operasyon için gerekli aktüatör basıncında azalma sağlaması (6 bardan 4 bara azalma)

Ürün Özellikleri

  • Uzun süre bakım gerektirmeyen operasyon
  • FDA ile uyumlu seçenek
  • Etkili sızdırmazlık fonksiyonu
  • Tüm lineer kılavuz modellerinde uygulanabilir
  • Montaj oryantasyonundan bağımsız olarak, K1 ünitelerin operasyonu her zaman garanti edilmektedir.
  • Yüksek seviyede kirli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: €550/ machine x 6 machines €3.300 Rulman maliyeti: €475/ machine x 6 machines €2.850
Mühendislik maliyeti: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €4.680 Mühendislik maliyeti: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €180
Kayıp üretim maliyetii: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 156 hours Kayıp üretim maliyetii: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 6 hours
Toplam Maliyet € 7 980 € 3 030

Referans:SS-TR-7026